HWS21.1-BL-WS
Artikelnummer:103039651

Produktbeskrivelse
- 2 Koblingsstillinger
- Langt håndtag
- hygiejnerigtigt design
- blå, synlige tætningselementer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHWS21.1-BL-WS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103039651
EAN (European Article Number)4030661617626
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULushygiene tested
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeValgafbryder
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagHvid
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt69g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner2
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, højre45°
Aktuatormoment0,5Nm
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde, maksimum46mm
Højde79mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde48mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på frontring45mm
Længde på omskifter52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 82mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 04.40