HWSE12-BL-WS
Artikelnummer:103044270

Produktbeskrivelse
- kort håndtag
- hygiejnerigtigt design
- op til 12 stillinger
- blå, synlige tætningselementer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHWSE12-BL-WS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103044270
EAN (European Article Number)4030661618555
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelserhygiene tested
Globale egenskaber
ForskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersionMontering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Omskifterkort
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagHvid
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt269g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner12
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Koblingsvinkel30°
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm², fleksibel1 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat12AWG
Tilspændingsmoment af Klemmer2,5Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde, maksimum48mm
Højde145mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde114mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter på frontring45mm
Længde på omskifter26mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur+0 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm20A
Rated operating voltage690VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm10.000A
KoblingsprincipKlide kontakt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 11.06