IDC-FORBINDELSE K 99-6431-00-02
Artikelnummer:101177831
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Forbindelse fra det flade AS-i kabel (gult) til et cirkulært kabel
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIDC-FORBINDELSE K 99-6431-00-02
Artikenummer (Bestillingsnummer)101177831
EAN (European Article Number)4030661309422
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Globale egenskaber
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
Antal poler2
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeFladkabeltilslutning, skrue- eller loddetilslutning
Materiale til den flade kabelklemmePolyamid PA
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 0,25 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Mekaniske data - afmåling
Bredde35,5mm
Højde20mm
Dybde10,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 14.48