IFL 0,8-4-10P
Artikelnummer:101102256

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- metal hus
- DC 3-ledning
- Byggeform Ø 4 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 0,8-4-10P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101102256
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingRustfrit stål
Materiale til terminalfastgørelsenPlastik
Bruttovægt35g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance0,8mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,14mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler4mm
Længde på føler27,5mm
Bredde på føler4mm
Højde på føler4mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Beskyttelsestal0
Elektrisk data
Operating voltage7 ... 35 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk2,5mA
Rated operating voltage7 ... 35 VDC
Forsyningsstrøm100mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretKortslutningsbeskyttelse (pulseret)
Afbryderfrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,1A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Klemme H 4 er inkluderet i leverancen
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 09.10