IFL 1-8-10N-1750
Artikelnummer:101114612

Produktbeskrivelse
- Byggeform M 8 x 1
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 1-8-10N-1750
Artikenummer (Bestillingsnummer)101114612
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt90g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Beskyttelsestal0
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
Beskyttelsesstrømkreds integreretKortslutningsbeskyttelse
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 12.36