IFL 10-30-10ST
Artikelnummer:101141546
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Byggeform M30
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 10-30-10ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)101141546
EAN (European Article Number)4030661122465
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt135g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance10mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådePlug-in forbindelse til monterings boks iht. DIN 43650
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler78mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Strømforbrug, minimum10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm500mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,5A
Reststrøm1mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.09.2026, 04.00