IFL 13-390-10YA
Artikelnummer:101116810
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 13-390-10YA
Artikenummer (Bestillingsnummer)101116810
EAN (European Article Number)4030661047386
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt2.525g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Nej
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance13mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse PG21
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 4 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler204mm
Bredde på føler150mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeACDC
Strømforbrug, minimum5mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm300mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka15Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Strøm ved spændingsfald Ud0,3A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm0,5mA
Bemærk
Bemærk (generelt)Cable routing optionally at the rear or side.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 17.09