IFL 15-30-01T
Artikelnummer:101141545

Produktbeskrivelse
- metal hus
- AC 2-ledning
- Dobbelt isoleret
- Byggeform M30 x 1,5
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 15-30-01T
Artikenummer (Bestillingsnummer)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeJa
Antal, ledningsårer2
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel H03VV-F
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,5mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler100mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Strømforbrug, minimum10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm500mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,5A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm1mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2026, 05.42