IFL 15-30L-10TP-2130
Artikelnummer:101127040

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 3-ledning
- Lang design
- Højst + 130°C
- Byggeform M30
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 15-30L-10TP-2130
Artikenummer (Bestillingsnummer)101127040
EAN (European Article Number)4030661050836
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til terminalfastgørelsenthermoplastik
Bruttovægt240g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Nej
KabelmuffeJa
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,34mm²
Materiale til kabeldækketThermoflex 155
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler98mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +130 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk1,8mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka60Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Klemme H 30 er inkluderet i leverancen
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 02.20