IFL 15-30L-11TN
Artikelnummer:101127028
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 4-ledning
- Lang design
- Byggeform M30
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 15-30L-11TN
Artikenummer (Bestillingsnummer)101127028
EAN (European Article Number)4030661278292
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt190g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeJa
Antal, ledningsårer4
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,25mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler100mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Forsyningsstrøm400mA
KoblingselementSluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka200Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,4A
VersionN type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 03.19