IFL 15-333-10/01K-1312/1847
Artikelnummer:101096581

Produktbeskrivelse
- Byggeform 333
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 15-333-10/01K-1312/1847
Artikenummer (Bestillingsnummer)101096581
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til dæksletLuran
Bruttovægt155g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler112mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler40mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeAC
Strømforbrug, minimum10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm500mA
KoblingselementSluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,5A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm1mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 05.34