IFL 15-333-11P-2094
Artikelnummer:101115666
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Byggeform 333
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 15-333-11P-2094
Artikenummer (Bestillingsnummer)101115666
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Materiale til kapslingPlastik
Materiale til dæksletLuran
Bruttovægt160g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændring
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2026, 02.00