IFL 15-333-11PK-1948
Artikelnummer:101117636

Produktbeskrivelse
- Byggeform 333
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 15-333-11PK-1948
Artikenummer (Bestillingsnummer)101117636
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til dæksletLuran
Bruttovægt184g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler112mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler40mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Forsyningsstrøm400mA
KoblingselementSluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,4A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 05.35