IFL 2-12-01
Artikelnummer:101141515
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- AC 2-ledning
- Byggeform M12
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 2-12-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernenikkelbelagt messing
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Antal, ledningsårer2
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum15Nm
Info (Drejemoment til møtrikker)I skalkerneområdet: højst 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel H03VV-F
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,5mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM12
Nøglebredde17SW
Længde på føler71mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeAC
Strømforbrug, minimum8mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum3,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm1mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.08.2026, 15.45