IFL 2-6,5M-01ST2P
Artikelnummer:101117671

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 3-ledning
- Tilslutning
- Byggeform Ø 6,5 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 2-6,5M-01ST2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101117671
EAN (European Article Number)4030661047430
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til terminalfastgørelsenthermoplastik
Bruttovægt12g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse M8
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler6,5mm
Længde på føler54mm
Bredde på føler6,5mm
Højde på føler6,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3,4mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka3.000Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Klemme H 6,5 er inkluderet i leverancen
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.09.2026, 17.24