IFL 2-8M-10ST2N
Artikelnummer:101112395
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 3-ledning
- miniaturekrop
- Forbindelse M8
- Byggeform M 8 x 1
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 2-8M-10ST2N
Artikenummer (Bestillingsnummer)101112395
EAN (European Article Number)4030661038773
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt15g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum6Nm
Info (Drejemoment til møtrikker)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeForbindelse M8
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM8
Nøglebredde13SW
Længde på føler54mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3,4mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka3.000Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionN type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.09.2026, 01.37