IFL 20-400-11YPG
Artikelnummer:101059986

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang PG9 x 1.5
- Kunstof hus
- DC 4-ledning
- Dobbelt isoleret
- Tilslutnings rum
- Byggeform Ø 40 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 20-400-11YPG
Artikenummer (Bestillingsnummer)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, glat
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til terminalfastgørelsenPlastik
Bruttovægt189g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer4
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance20mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1.5 mm²2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler40mm
Længde på føler108mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler40mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Forsyningsstrøm400mA
KoblingselementSluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,4A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Klemme H 40 er inkluderet i leverancen
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.08.2026, 23.03