IFL 4-120M-01STP
Artikelnummer:101097204
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- DC 3-ledning
- Dobbelt isoleret
- Forbindelse M12
- miniaturekrop
- Byggeform M12
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 4-120M-01STP
Artikenummer (Bestillingsnummer)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernePlastik
Materiale til spændeskivenPerbunan
Bruttovægt11g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance4mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeForbindelse M12
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM12
Nøglebredde17SW
Længde på føler45,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.09.2026, 22.00