IFL 4-250-10P-1716
Artikelnummer:101090784
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- DC 3-ledning
- Dobbelt isoleret
- lateral kabeludgang
- Byggeform 250
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 4-250-10P-1716
Artikenummer (Bestillingsnummer)101090784
EAN (European Article Number)4030661048178
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Bemærk (installationsforhold)Devices with lateral cable outlet.
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Bruttovægt56g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Antal, ledningsårer3
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance4mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,34mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler12mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka1.000Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokalwith 2 M3x6 screws for rear mounting
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbrydere kan monteres ved siden af hinanden uden forstyrrelse.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.07.2026, 08.58