IFL 4B-12-01PK1
Artikelnummer:101113602
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 3-ledning
- højere koblingsdistance
- Byggeform M12
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 4B-12-01PK1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101113602
EAN (European Article Number)4030661047324
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)betinget planmonteret indbygning
Bemærk (installationsforhold)Andet metal: x ≥ 1,2 mmStål: x ≥ 2,4 mm
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernenikkelbelagt messing
Bruttovægt66g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum15Nm
Info (Drejemoment til møtrikker)I skalkerneområdet: højst 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance4mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,14mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM12
Nøglebredde17SW
Længde på føler53,3mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage5 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk0,5mA
Rated operating voltage5 ... 40 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelse (pulseret)Overbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka550Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,3V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.08.2026, 02.52