IFL 5-18-01N
Artikelnummer:101105032
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 3-ledning
- Byggeform M18 x 1
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFL 5-18-01N
Artikenummer (Bestillingsnummer)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt85g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance5mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,14mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Nøglebredde24SW
Længde på føler53mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3,5mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementÅbner (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka400Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionN type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Møtrikker M18
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.10.2026, 09.58