IFL 5-18-10A 10,0M
Artikelnummer:101194807
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Byggeform M 18 x 1
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 5-18-10A 10,0M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194807
EAN (European Article Number)4030661359564
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt416g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance5mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeKabel H03VV-F
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,5mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Nøglebredde24SW
Længde på føler76mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum65Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum45Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeACDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk0,3mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Forsyningsstrøm300mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka15Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Strøm ved spændingsfald Ud0,3A
VersionDobbel fortrådet
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2026, 05.42