IFL 5-18L-10D
Artikelnummer:101110224

Produktbeskrivelse
- metal hus
- DC 2-ledning
- Lang design
- Byggeform M18 x 1
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 5-18L-10D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101110224
EAN (European Article Number)4030661041353
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkerneMessing
Bruttovægt125g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer2
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance5mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel H03VV-F
Antal ledningsårer2
Kvadrat0,5mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Nøglebredde24SW
Længde på føler79mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
Strømforbrug, minimum5mA
Rated operating voltage10 ... 40 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka500Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum5,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm0,5mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.10.2026, 02.15