IFL 50-385-10/01D
Artikelnummer:101126029

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- DC 2-ledning
- Dobbelt isoleret
- Tilslutnings rum
- Byggeform 385
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 50-385-10/01D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt378g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer2
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance50mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler80mm
Højde på føler135mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeACDC
Strømforbrug, minimum10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
Forsyningsstrøm200mA500mA
KoblingselementSluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum4,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,5A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm1mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)Monteringsvinkel HW 385-1 for at forenkle montering tilgængeligProgrammerbar ved at flytte plug-in jumperen ved terminalskruerne
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 04.45