IFL 50-385-11P-2130/1328
Artikelnummer:101136770
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Byggeform 385
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 50-385-11P-2130/1328
Artikenummer (Bestillingsnummer)101136770
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt625g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Nej
Antal, ledningsårer4
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance50mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler80mm
Højde på føler135mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +130 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk4mA
Rated operating voltage10 ... 40 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementSluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka50Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)without
Bemærk
Bemærk (generelt)Mounting bracket HW 385-1 available for easy installation. Device also available without function indicator (LED).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 07.34