IFL 8-180M-10STP
Artikelnummer:101085339

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- DC 3-ledning
- Tilslutning M18
- miniaturekrop
- Byggeform M18 x 1
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL 8-180M-10STP
Artikenummer (Bestillingsnummer)101085339
EAN (European Article Number)4030661018270
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernePlastik
Materiale til spændeskivenPerbunan
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
KabelmuffeNej
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance8mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeForbindelse M18
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM18
Nøglebredde24SW
Længde på føler50,6mm
Diameter på spændebøjleM18x1
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk3,5mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Forsyningsstrøm200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseKortslutningsbeskyttelseOverbelastningsbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka400Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum1,2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.10.2026, 17.02