IFL-N-2-12-10STN
Artikelnummer:101144814
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: IFL 2-12-10STN)
- metal hus
- DC 3-ledning
- Forbindelse M12
- Byggeform M12
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL-N-2-12-10STN
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144814
EAN (European Article Number)4030661134468
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Installationsforhold (mekaniske)plan
Materiale til kapslingMessing
Materiale af husovertræknikkelbelagt
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernenikkelbelagt messing
Bruttovægt26g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Info (Drejemoment til møtrikker)I skalkerneområdet: højst 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance2mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeForbindelse M12
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM12
Nøglebredde17SW
Længde på føler59mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Forsyningsstrøm150mA200mA
KoblingselementNormalt åben kontakt (NO)
Beskyttelsesstrømkreds integreretBeskyttelse mod polaritetsændringInduktiv forstyrrelsesbeskyttelseLedningsbruds overvågningOverbelastnings- og kortslutningsbeskyttelseRadiobølge beskyttelseundertrykket afbryder-til fejlimpuls
Afbryderfrekvens, cirka1.200Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum2,5V
Strøm ved spændingsfald Ud0,2A
VersionN type
Reststrøm0,01mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 19.35