IFL-N-4-12M-01STP
Artikelnummer:101146971

Produktbeskrivelse
- Byggeform M12
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFL-N-4-12M-01STP
Artikenummer (Bestillingsnummer)101146971
EAN (European Article Number)4030661140827
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Materiale til kapslingMessing
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernenikkelbelagt messing
Bruttovægt22g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM12
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Forsyningsstrøm200mA
Beskyttelsesstrømkreds integreretKortslutningsbeskyttelse
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.08.2026, 20.07