IFO 8-300-10/01
Artikelnummer:101149286
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- AC 2-ledning
- Terminaltilslutning kan vendes 180°
- Byggeform M30 x 1,5
- Tilslutnings rum
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseIFO 8-300-10/01
Artikenummer (Bestillingsnummer)101149286
EAN (European Article Number)4030661150840
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernePlastik
Materiale til spændeskivenPerbunan®
Detektions-rækkevidde, maksimum800mm
Bruttovægt70g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer2
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Kvadrat15AWG
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler118mm
Bredde på føler46mm
Højde på føler46mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +70 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp10kV
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum45Hz
Fastsat strømforsyning, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Strømforbrug, minimum10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Forsyningsstrøm500mA
KoblingselementSluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka10Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum7V
Strøm ved spændingsfald Ud0,5A
VersionDobbel fortrådet
Reststrøm3mA
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
Bemærk
Bemærk (generelt)En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 15.35