IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:103038718

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- DC 3-ledning
- Terminaltilslutning kan vendes 180°
- Byggeform M30
- Tilslutnings rum
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseIFOD 10-300-10/01P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103038718
EAN (European Article Number)4030661545981
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Konstruktionsform på husCylinder, med gevind
Materiale til kapslingPlastik
Aktivt områdePlastik
Materiale til møtrikkernePlastik
Materiale til spændeskivenPerbunan®
Detektions-rækkevidde, maksimum1.000mm
Bruttovægt79g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse
Tilslutningskvadrat , maksimum3 x 1,5 mm²
Kvadrat15AWG
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på følerM30
Nøglebredde36SW
Længde på føler118mm
Bredde på føler46mm
Højde på føler46mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-5 ... +70 °C
BeskyttelsestalII
Elektrisk data
Operating voltage15 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Gennemløbsstrøm I0, typisk2,4mA
Rated operating voltage15 ... 60 VDC
Forsyningsstrøm400mA
KoblingselementSluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)
Beskyttelsesstrømkreds integreretInduktiv forstyrrelsesbeskyttelse
Afbryderfrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Strøm ved spændingsfald Ud0,4A
VersionP type
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)gul LED
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 08.06