KA-0845
Artikelnummer:101214875

Produktbeskrivelse
- Forbindelseskabel til SLC/SLG445-transmitter til MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin
- Med kabel
- 4 polet
- for SLC/SLG
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseKA-0845
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214875
EAN (European Article Number)4030661401973
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Globale egenskaber
Versionlige
Forbindelse (elektrisk)Hun-stik
Materiale til kapslingPlastik
Materiale til møtrikkerneMetal, CuZn ,nikkelbelagt
husets farveSort
Bruttovægt265g
Generelle data - egenskaber
Antal poler4
Antal, ledningsårer4
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100Stikcykler
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,34mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Rated operating voltage250VAC
Kontaktbelastning4
Materiale til kontakterne, elektriskMetal, CuZn, guldbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Hvid
PIN 3Blå
PIN 4Sort
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 00.34