KA-0908
Artikelnummer:101207730

Produktbeskrivelse
- 8 polet
- Med kabel
- for SLC/SLG
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseKA-0908
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207730
EAN (European Article Number)4030661521473
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Versionlige
Forbindelse (elektrisk)Hun-stik
Materiale til kapslingPlastik
Materiale til møtrikkerneMetal, CuZn ,nikkelbelagt
husets farveSort
Bruttovægt1.120g
Generelle data - egenskaber
Antal poler8
Antal, ledningsårer8
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100Stikcykler
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel20m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Antal ledningsårer8
Kvadrat0,25mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Kontaktbelastning2
Materiale til kontakterne, elektriskMetal, CuZn, guldbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Hvid
PIN 2Brun
PIN 3grøn
PIN 4gult
PIN 5Grå
PIN 6Lyserød
PIN 7Blå
PIN 8rød
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 00.39