KA-0974
Artikelnummer:101217615

Produktbeskrivelse
- 8 polet
- Med kabel
- for SLC/SLG
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseKA-0974
Artikenummer (Bestillingsnummer)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Globale egenskaber
Forbindelse (elektrisk)Hun-stik
Bruttovægt107g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriNej
Egnet for slæbekædeNej
Antal poler8
Antal, ledningsårer3
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
Antal ledningsårer3
Kvadrat0,34mm²
Ledningskappe farveGrå
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning Female connector, M12
Konstruktionsformlige
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning Male connector, M12
Konstruktionsformlige
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-40 ... +90 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Rated operating voltage60VAC
Forsyningsspænding60VDC
Forsyningsstrøm2.000mA
Bemærk
Bemærk (generelt)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 20.34