KA-0980
Artikelnummer:101213352

Produktbeskrivelse
- 12 polet
- Med kabel
- for SLC/SLG
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseKA-0980
Artikenummer (Bestillingsnummer)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Globale egenskaber
Versionlige
Forbindelse (elektrisk)Hun-stik
Materiale til kapslingPlastik
Materiale til møtrikkerneMetal, CuZn ,nikkelbelagt
husets farveSort
Bruttovægt283g
Generelle data - egenskaber
Antal poler12
Antal, ledningsårer12
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100Stikcykler
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Antal ledningsårer12
Kvadrat0,3mm²
Materiale til kabeldækketPVC
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Kontaktbelastning2
Materiale til kontakterne, elektriskMetal, CuZn, guldbelagt
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Blå
PIN 3Hvid
PIN 4grøn
PIN 5lyserød
PIN 6Gul
PIN 7sort
PIN 8grå
PIN 9rød
PIN 10violet
PIN 11grå-lyserød
PIN 12rød - blå
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.11.2026, 18.53