KG443-A
Artikelnummer:101008575

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- egnet til montering af kommandoenheder
- ringe montageudgifter
- inkl. 1 kabelforskruning M20 x 1,5
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseKG443-A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101008575
EAN (European Article Number)4030661545738
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Globale egenskaber
VersionMontagehus
Materiale til kapslingABS
farve på overdel af husRAL 7035 (grå)
Farve på underdel af husRAL 7035 (grey)
Bruttovægt230g
Generelle data - egenskaber
Antal kontrolområder3
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringvenstre
Version af monteringsskruer4x M4
Tightening torque of the cable gland4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20
Klemområde for kabelforskruning, minimum6mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekaniske data - afmåling
Længde80mm
Bredde160mm
Højde85mm
Mounting diameter22,3mm
Gittermål148 x 50mm
Centerafstand for boringer40mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Inkluderet
Inkluderet 1x cable gland M20x1.5
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 12.30