Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedskontrolmoduler
  2. Kombinationen (dobbelt evaluering)

Kombinationen (dobbelt evaluering)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2-kanals kontrol
  • •2 x Startknap / Automatisk
  • •1 x Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til ISO 13851
  • •2 sikkerhedskontakter
  • •2 Sikkerhedsudgange
Til kategori
SRB202C.

SRB202C.

  • •To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering)
  • •2 reset-stier med forskellig maskinstop opførelse, f.eks. nødstop åbner begge reset-stier (niveau 1); overvågning af kun beskyttelsesdøren åbner den anden reset-sti (niveau 2)
  • •Passende til signalbehandling af spændingsfri kontakter, f.eks. nødstopskommandoenheder (niveau 1), positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion, sikkerhedsafbrydere med lås og sikkerhedsfølere (niveau 2)
  • •2 Signaludgange
Til kategori
SRB400C

SRB400C

  • •To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering)
  • •2 x 2 reset-stier med forskellig maskinstop opførelse, f.eks. nødstop åbner begge reset-stier (niveau 1); overvågning af kun beskyttelsesdøren åbner den anden reset-sti (niveau 2)
  • •Passende til signalbehandling af spændingsfri kontakter, f.eks. nødstopskommandoenheder (niveau 1), positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion, sikkerhedsafbrydere med lås og sikkerhedsfølere (niveau 2)
Til kategori
SRB400NE

SRB400NE

  • •Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
  • •Mulighed for at forbinde en ikke-kontakt slutafbryder eller hastighedsreducerende afbryder
  • •2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 1;2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 2
Til kategori
SRB402NE

SRB402NE

  • •Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
  • •Mulighed for at forbinde en ikke-kontakt slutafbryder eller hastighedsreducerende afbryder
  • •2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 1;2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 2
  • •2 Signaludgange
Til kategori
SRB100DR

SRB100DR

  • •Sikkerhedsrelæmodul til dobbelt reset
  • •Passende til signalbehandling af spændingsfri udgange, f.eks. kommandoenheder
  • •1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Til kategori
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Overvågning af 2-sensorer STOP 0
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 sikkerhedskontakter, 1 sikkerhedsudgang
  • •2 Signaludgange
Til kategori

SIKKERHEDSRELÆMODULER TIL DOBBELT KVITTERING

Inden for sikker signalbehandling tilbyder Schmersal-gruppen en bred vifte af produkter. Udover alsidigt anvendelige sikkerhedsrelæmoduler, som f.eks. er egnet til ikke-forsinket adskillelse af energitilførslen, kan der fås særlige udformninger af modulerne. Sikkerhedsrelæmoduler til dobbelt kvittering sikrer, at operatøren er uden for det farlige område, før maskinstyringen tændes igen. Til dette formål skal først reset-trykknappen inde i anlægget aktiveres, derefter skal endnu en trykknap uden for det anlægsområde, som kan betrædes, aktiveres. Sikkerhedsrelæet SRB 100DR til dobbelt kvittering er egnet til applikationer op til PL e/kat. 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og op til SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508.

EGENSKABERNE AF SIKKERHEDSRELÆMODULERNE TIL DOBBELT KVITTERING

Relæet SRB 100 DR er egnet til signalbehandling af ikke-jordede udgange, f.eks. kontrolenheder, og er udstyret med en STOP-kategori 0 sikkerhedsafbryder. Huset er ventileret og er fremstillet af plast samt glasfiberforstærket termoplast. Dette gør det muligt at bruge modulet ved omgivelsestemperatuer mellem -25 og +60 °C. Tilslutningstværsnittet rækker fra 0,25 til maksimalt 2,5 mm².