LE24/9WS
Artikelnummer:101030894

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseLE24/9WS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionLampe
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingnikkelbelagt messing
Bruttovægt1g
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
Forbindelse (mekanisk)BA9S-bajonet
Mekaniske data - afmåling
Længde24mm
Bredde10mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-10 ... +55 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding24VDC
Tilstandsvisning
Farve på LEDhvid
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 20.39