LED-Lyselementet ELDE. N gul 48VDC/AC
Artikelnummer:101167522
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- gul LED
- 48 VAC
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseLED-Lyselementet ELDE. N gul 48VDC/AC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101167522
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, genereltJa
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserEN 50005EN 50013
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde30mm
Dybde60mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Elektrisk data
Rated operating voltage48VAC
Forsyningsspænding48VDC
Tilstandsvisning
Farve på LEDGul
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 48 VAC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.08.2026, 12.03