LEV-U14-B90-150-RVA
Artikelnummer:103025604
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Skævløbsvagts-arm med rustfri stålrulle 90 mm diameter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseLEV-U14-B90-150-RVA
Artikenummer (Bestillingsnummer)103025604
EAN (European Article Number)4030661542539
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Globale egenskaber
Bruttovægt601g
Mekaniske data
RullematerialeRustfrit stål (V2A)
Mekaniske data - afmåling
Længde, rulle160mm
Diameter af rulle90mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.07.2026, 17.48