LKF 1PW 2M
Artikelnummer:101170650
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enkel pedal
- Kunstof hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseLKF 1PW 2M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170650
EAN (European Article Number)4030661308623
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingbrudsikkert termoplast
Materiale til pedalenPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt225g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-10 ... +70 °C
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum5A
Koblings effekt, maksimum {VA}1.250W
KoblingsprincipSpring kontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.09.2026, 16.48