LKF 2 PW 2M
Artikelnummer:161189190

Produktbeskrivelse
- Enkel pedal
- Kunstof hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseLKF 2 PW 2M
Artikenummer (Bestillingsnummer)161189190
EAN (European Article Number)4030661346526
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingbrudsikkert termoplast
Materiale til pedalenPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt360g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-10 ... +70 °C
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsstrøm, maksimum5A
Koblings effekt, maksimum {VA}1.250W
KoblingsprincipSpring kontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 22.26