Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Bladfjederdrejearm 2H
  2. M 330 Bladfjederdrejearm 2H
M 330 Bladfjederdrejearm 2H

M 330 Bladfjederdrejearm 2H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Bladfjeder af epoxyharpix
1 Produkter
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Art. nr. 131057633

Position switch

1 Resultater fundet.