Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Gaffelarm 4D
  2. M 330 Gaffelarm 4D
M 330 Gaffelarm 4D

M 330 Gaffelarm 4D

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Aktuatorhoved forbliver i 90° yderstillingen
3 Produkter
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

Art. nr. 131165920

Position switch

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

Art. nr. 133031457

Position switch

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

Art. nr. 131165692

Position switch

3 Resultater fundet.