Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. M 330
  2. M 330 rullearm 3H
M 330 rullearm 3H

M 330 rullearm 3H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
6 Produkter
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

Art. nr. 131057639

Position switch

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

Art. nr. 131168052

Position switch

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Art. nr. 131116204

Position switch

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131187089

Position switch

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

Art. nr. 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

Art. nr. 131085502

Position switch

6 Resultater fundet.