Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. M 330
  2. M 330 rullearm 7H
M 330 rullearm 7H

M 330 rullearm 7H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
4 Produkter
MV7H 330-11Y-RMS

MV7H 330-11Y-RMS

Art. nr. 131057664

Position switch

MV7H 330-11Y-M20

MV7H 330-11Y-M20

Art. nr. 131158933

Position switch

MV7H 330-11Y-M20-1366

MV7H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131160085

Position switch

MV7H 330-11YG24

MV7H 330-11YG24

Art. nr. 101098361

Position switch

4 Resultater fundet.