Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 rullearm H
  2. M 330 rullearm H
M 330 rullearm H

M 330 rullearm H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
9 Produkter
MVH 330-11Y-AUNI

MVH 330-11Y-AUNI

Art. nr. 131082375

Position switch

MVH 330-11Y-M20

MVH 330-11Y-M20

Art. nr. 131160129

Position switch

MVH 330-11Y-M20-RVA

MVH 330-11Y-M20-RVA

Art. nr. 131161092

Position switch

M3VH 330-11Y

M3VH 330-11Y

Art. nr. 131055080

Position switch

MVH 330-11Y-M20-1366

MVH 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131166264

Position switch

MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131057628

Position switch

MVH 330-11Y-1164

MVH 330-11Y-1164

Art. nr. 131128726

Position switch

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

Art. nr. 131159717

Position switch

MVH 330-11Y-M20-RMS

MVH 330-11Y-M20-RMS

Art. nr. 131166263

Position switch

9 Resultater fundet.