Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Side aktiveret aktuator 3R
  2. M 330 Side aktiveret aktuator 3R
M 330 Side aktiveret aktuator 3R

M 330 Side aktiveret aktuator 3R

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • med harmonikabælg til beskyttelse mod kraftig tilsmudsning
3 Produkter
M3R330-11Y-RMS

M3R330-11Y-RMS

Art. nr. 131214708

Position switch

M3R 330-11Y-M20

M3R 330-11Y-M20

Art. nr. 131161735

Position switch

M3R 330-11Y-1366

M3R 330-11Y-1366

Art. nr. 131211075

3 Resultater fundet.