Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Stangarm 10H
  2. M 330 Stangarm 10H
M 330 Stangarm 10H

M 330 Stangarm 10H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Rundstav af epoxyharpiks
4 Produkter
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

Art. nr. 131179998

Position switch

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

Art. nr. 131168057

Position switch

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Art. nr. 131159310

Position switch

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131174397

Position switch

4 Resultater fundet.