Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Stangarm 9H
  2. M 330 Stangarm 9H
M 330 Stangarm 9H

M 330 Stangarm 9H

  • metal hus
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Rundstav af stål
6 Produkter
MV9H 330-11Y-M20

MV9H 330-11Y-M20

Art. nr. 131168056

Position switch

MV9H 330-11Y-U90-M20

MV9H 330-11Y-U90-M20

Art. nr. 133001178

Position switch

MV9H 330-11Y-U180-M20

MV9H 330-11Y-U180-M20

Art. nr. 133001180

Position switch

MV9H 330-11Y-U270-M20

MV9H 330-11Y-U270-M20

Art. nr. 133001181

Position switch

MV9H 330-11Y-M20-1366

MV9H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131168903

Position switch

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

MV9H 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131089445

Position switch

6 Resultater fundet.