Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. M 330 Vinkelrulle på arm 3K
  2. M 330 Vinkelrulle på arm 3K
M 330 Vinkelrulle på arm 3K

M 330 Vinkelrulle på arm 3K

  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • metal hus
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • Langt lig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
  • Passende til lave aktuatorhastigheder
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • silikonefri
  • sikker ved indsats på kraftværker
1 Produkter
M3K 330-11Y-M20

M3K 330-11Y-M20

Art. nr. 131168054

Position switch

1 Resultater fundet.